??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1673767 - Verschluss ohne Schließblech 63.6 mm
Stückliste
16-7-3767
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-3767
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Dekor
black cataphoresis
A
63 mm
B
22 mm
C
11.8 mm
WEIGHT
Gewicht
20 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25001-verschluss-ohne-schliessblech-63-6-mm.html