??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1673843 - Einstellbare Verschlüsse mit Schließblech 88 mm
Stückliste
16-7-3843
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-3843
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Dekor
zinc plated
A
88 mm
B
48.5 mm
C
26 mm
WEIGHT
Gewicht
174 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25052-einstellbare-verschluesse-mit-schliessblech-88-mm.html