??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1673883 - Grenouillères cadenassables 97.6 mm
Nomenclature
16-7-3883
PREVIEW
REF
Référence
16-7-3883
MATERIAL
Matière
steel
FINISH
Finition
zinc plated
A
97.6 mm
B
33 mm
C
23.1 mm
WEIGHT
poids
68 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25044-grenouilleres-cadenassables-97-6-mm.html