??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1673906 - Grenouillère à ressort sans gâche 35.8 mm
Nomenclature
16-7-3906
PREVIEW
REF
Référence
16-7-3906
MATERIAL
Matière
inox 304
FINISH
Finition
brut
A
35.8 mm
B
12.3 mm
C
7.9 mm
WEIGHT
poids
9 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25035-grenouillere-a-ressort-sans-gache-35-8-mm.html