??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1673906 - Verschluss mit Feder ohne Schließblech 35.8 mm
Stückliste
16-7-3906
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-3906
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
35.8 mm
B
12.3 mm
C
7.9 mm
WEIGHT
Gewicht
9 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25035-verschluss-mit-feder-ohne-schliessblech-35-8-mm.html