??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1673917 - Grenouillère cadenassable à ressort 70.9 mm
Nomenclature
16-7-3917
PREVIEW
REF
Référence
16-7-3917
MATERIAL
Matière
304 stainless steel
FINISH
Finition
raw
A
70.9 mm
B
28.7 mm
C
23.1 mm
WEIGHT
poids
50 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25046-grenouillere-cadenassable-a-ressort-70-9-mm.html