??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1673917 - Mit Vorhängeschloss versehbarer Verschluss mit Feder 70.9 mm
Stückliste
16-7-3917
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-3917
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Dekor
raw
A
70.9 mm
B
28.7 mm
C
23.1 mm
WEIGHT
Gewicht
50 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25046-mit-vorhaengeschloss-versehbarer-verschluss-mit-feder-70-9-mm.html