??
카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pinet
Description
1673917 - Spring loaded and padlockable toggle latch - 70.9 mm
Bill of material
16-7-3917
PREVIEW
REF
Reference
16-7-3917
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Finish
raw
A
70.9 mm
B
28.7 mm
C
23.1 mm
WEIGHT
weight
50 g
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/25046-spring-loaded-and-padlockable-toggle-latch-70-9-mm.html