??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1673932 - Grenouillères réglables sans gâche 70.6 mm
Nomenclature
16-7-3932
PREVIEW
REF
Référence
16-7-3932
MATERIAL
Matière
steel
FINISH
Finition
zinc plated
A
70.6 mm
B
28.2 mm
C
16 mm
WEIGHT
poids
50 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25062-grenouilleres-reglables-sans-gache-70-6-mm.html