??
카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pinet
Description
1673938 - Adjustable toggle latches - padlockable - 70.6 mm
Bill of material
16-7-3938
PREVIEW
REF
Reference
16-7-3938
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Finish
raw
A
70.6 mm
B
28.2 mm
C
16 mm
WEIGHT
weight
50 g
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/25067-adjustable-toggle-latches-padlockable-70-6-mm.html