??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1674014 - Einrast-Magnetriegel
Stückliste
16-7-4014
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-4014
MATERIAL
Material
polypropylene
FINISH
Dekor
white
A
25.5 mm
B
9.6 mm
C
11 mm
D
23 mm
E
8.2 mm
NOTE
Ausführung
für eine Blechdicke von 1.5 mm
WEIGHT
Gewicht
4 g
FORCE
Stärke
1.8kg
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/24998-einrast-magnetriegel.html