??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1674014 - Loqueteaux magnétiques à encliqueter
Nomenclature
16-7-4014
PREVIEW
REF
Référence
16-7-4014
MATERIAL
Matière
polypropylene
FINISH
Finition
white
A
25.5 mm
B
9.6 mm
C
11 mm
D
23 mm
E
8.2 mm
NOTE
Note
pour tôle épaisseur 1.5mm
WEIGHT
poids
4 g
FORCE
Force
1.8kg
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/24998-loqueteaux-magnetiques-a-encliqueter.html