??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1674015 - Einrast-Magnetriegel
Stückliste
16-7-4015
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-4015
MATERIAL
Material
Polypropylen
FINISH
Dekor
weiß
A
39.5 mm
B
10 mm
C
11 mm
D
35 mm
E
8.2 mm
NOTE
Ausführung
für eine Blechdicke von 1.5 mm
WEIGHT
Gewicht
8 g
FORCE
Stärke
4kg
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/24999-einrast-magnetriegel.html