??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1674023 - Mit Vorhängeschloss versehbare einstellbare Verschlüsse mit Schließblech 174 mm
Stückliste
16-7-4023
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-4023
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Dekor
zinc plated
A
174 mm
B
50 mm
C
27 mm
NOTE
Ausführung
174 < A < 186
WEIGHT
Gewicht
236 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25060-mit-vorhaengeschloss-versehbare-einstellbare-verschluesse-mit-schliessblech-174-mm.html