??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1674024 - Grenouillères réglables avec gâche 82 et 103 mm
Nomenclature
16-7-4024
PREVIEW
REF
Référence
16-7-4024
MATERIAL
Matière
304 stainless steel
FINISH
Finition
raw
A
82 mm
B
28 mm
C
14 mm
D
4 mm
C1
2 mm
E
14 mm
C2
2 mm
F
5 mm
H
52-59 mm
NOTE
Note
82 < A < 89
G
10 mm
WEIGHT
poids
46 g
J
18 mm
S
4 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/26217-grenouilleres-reglables-avec-gache-82-et-103-mm.html