??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pinet
Description
1674081 - Sealed magnetic catch
Bill of material
16-7-4081
PREVIEW
REF
Reference
16-7-4081
MATERIAL
Material
polymer
FINISH
Finish
white
A
50 mm
B
21 mm
C
13 mm
D
40 mm
WEIGHT
weight
21 g
FORCE
strength
3kg
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/25992-sealed-magnetic-catch.html