??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1674154 - Vector-Griff - Befestigung mit Stiftbolzen
Stückliste
16-7-4154
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-4154
MATERIAL
Material
Polyamid und Zamak
FINISH
Dekor
schwarz
A
131 mm
B
120 mm
NOTE
Ausführung
Zunge 1 Punkt verstellbar H10-60
WEIGHT
Gewicht
490 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25921-vector-griff-befestigung-mit-stiftbolzen.html