??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pinet
Description
1674209 - Snap-in magnets without counterplate
Bill of material
16-7-4209
PREVIEW
REF
Reference
16-7-4209
MATERIAL
Material
POM
FINISH
Finish
black
A
41 mm
B
13 mm
C
14.6 mm
WEIGHT
weight
5.5 g
FORCE
strength
3kg
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/26081-snap-in-magnets-without-counterplate.html