??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1674210 - Riegel mit Druckentriegelung mit Gegenplatte aus Stahl
Stückliste
16-7-4210
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-4210
MATERIAL
Material
polymer
FINISH
Dekor
black
A
43 mm
B
26.5 mm
C
17.8 mm
WEIGHT
Gewicht
16.3 g
FORCE
Stärke
10kg
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26082-riegel-mit-druckentriegelung-mit-gegenplatte-aus-stahl.html