??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1674211 - Riegel aus verchromten Zamak mit 2 Kugeln
Stückliste
16-7-4211
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-4211
MATERIAL
Material
zinc die-cast
FINISH
Dekor
chrome plated
A
42.5 mm
B
8 mm
C
14 mm
D
26.7 mm
I
2.5 mm
K
11.3 mm
C1
10 mm
E
2.5 mm
C2
6.5 mm
F
35 mm
H
25 mm
G
16 mm
WEIGHT
Gewicht
16 g
J
7.5 mm
S
3.2 mm
FORCE
Stärke
3kg
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26083-riegel-aus-verchromten-zamak-mit-2-kugeln.html