??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1674212 - Loqueteaux à 2 billes en zamak chromé
Nomenclature
16-7-4212
PREVIEW
REF
Référence
16-7-4212
MATERIAL
Matière
zamak
FINISH
Finition
chromé
A
50 mm
B
10 mm
C
16 mm
D
29.8 mm
I
2.5 mm
K
12.3 mm
C1
12.5 mm
E
3 mm
C2
7.4 mm
F
40 mm
H
30 mm
G
20 mm
WEIGHT
poids
26 g
J
9 mm
S
4.2 mm
FORCE
Force
3.3kg
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/26215-loqueteaux-a-2-billes-en-zamak-chrome.html