??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1674212 - Riegel aus verchromten Zamak mit 2 Kugeln
Stückliste
16-7-4212
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-4212
MATERIAL
Material
Zamak
FINISH
Dekor
verchromt
A
50 mm
B
10 mm
C
16 mm
D
29.8 mm
I
2.5 mm
K
12.3 mm
C1
12.5 mm
E
3 mm
C2
7.4 mm
F
40 mm
H
30 mm
G
20 mm
WEIGHT
Gewicht
26 g
J
9 mm
S
4.2 mm
FORCE
Stärke
3.3kg
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26215-riegel-aus-verchromten-zamak-mit-2-kugeln.html