??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pinet
Description
1674214 - Snap-in knuckle catch in plastic
Bill of material
16-7-4214
PREVIEW
REF
Reference
16-7-4214
MATERIAL
Material
polymer
FINISH
Finish
white
A
43 mm
B
21.2 mm
C
10 mm
WEIGHT
weight
5.2 g
FORCE
strength
2kg
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/26084-snap-in-knuckle-catch-in-plastic.html