??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1674255 - Loqueteau magnétique plat
Nomenclature
16-7-4255
PREVIEW
REF
Référence
16-7-4255
MATERIAL
Matière
ABS
FINISH
Finition
black
A
53 mm
B
23.5 mm
C
6.2 mm
D
44 mm
I
35 mm
E
23 mm
F
34 mm
G
20 mm
WEIGHT
poids
32 g
FORCE
Force
3kg
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30190-loqueteau-magnetique-plat.html