??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1674298 - Druckschnäpper aus Polymer mit Gegenplatte- Starke Rückhaltekraft
Stückliste
16-7-4298
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-4298
MATERIAL
Material
Polymer
FINISH
Dekor
schwarz
A
71 mm
B
40 mm
C
16 mm
WEIGHT
Gewicht
24 g
FORCE
Stärke
8kg
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30315-druckschnaepper-aus-polymer-mit-gegenplatte-starke-rueckhaltekraft.html