??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1674298 - Loqueteau polymère Pousser-Déverrouiller à visser avec gâche haute performance
Nomenclature
16-7-4298
PREVIEW
REF
Référence
16-7-4298
MATERIAL
Matière
polymère
FINISH
Finition
noir
A
71 mm
B
40 mm
C
16 mm
WEIGHT
poids
24 g
FORCE
Force
8kg
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30315-loqueteau-polymere-pousser-deverrouiller-a-visser-avec-gache-haute-performance.html