??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pinet
Description
1674298 - Touch latch - Screw mounting - Strong retaining force
Bill of material
16-7-4298
PREVIEW
REF
Reference
16-7-4298
MATERIAL
Material
polymer
FINISH
Finish
black
A
71 mm
B
40 mm
C
16 mm
WEIGHT
weight
24 g
FORCE
strength
8kg
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/30315-touch-latch-screw-mounting-strong-retaining-force.html