??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pinet
Description
1674300 - Touch latch - Snap-in installation
Bill of material
16-7-4300
PREVIEW
REF
Reference
16-7-4300
MATERIAL
Material
polymer
FINISH
Finish
black
A
27.3 mm
B
14 mm
C
9.8 mm
WEIGHT
weight
2.3 g
FORCE
strength
3.5kg
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/30317-touch-latch-snap-in-installation.html