??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1674305 - Loqueteaux à 2 billes en inox
Nomenclature
16-7-4305
PREVIEW
REF
Référence
16-7-4305
MATERIAL
Matière
inox 316
FINISH
Finition
brillant
A
43 mm
B
8 mm
C
13.5 mm
D
28.4 mm
I
2.5 mm
K
11 mm
C1
10 mm
E
2.5 mm
C2
6 mm
F
35 mm
H
25 mm
G
16 mm
WEIGHT
poids
18 g
J
7.5 mm
S
3.2 mm
FORCE
Force
1.3kg
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30338-loqueteaux-a-2-billes-en-inox.html