??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1674305 - Riegel aus polierten Edelstahl mit 2 Kugeln
Stückliste
16-7-4305
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-4305
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4401
FINISH
Dekor
poliert
A
43 mm
B
8 mm
C
13.5 mm
D
28.4 mm
I
2.5 mm
K
11 mm
C1
10 mm
E
2.5 mm
C2
6 mm
F
35 mm
H
25 mm
G
16 mm
WEIGHT
Gewicht
18 g
J
7.5 mm
S
3.2 mm
FORCE
Stärke
1.3kg
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30338-riegel-aus-polierten-edelstahl-mit-2-kugeln.html