??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1674306 - Loqueteaux à 2 billes en inox
Nomenclature
16-7-4306
PREVIEW
REF
Référence
16-7-4306
MATERIAL
Matière
316 stainless steel
FINISH
Finition
polished
A
50 mm
B
10 mm
C
16.1 mm
D
31.5 mm
I
2.9 mm
K
13.2 mm
C1
12.2 mm
E
2.9 mm
C2
7.7 mm
F
40 mm
H
30 mm
G
20 mm
WEIGHT
poids
30 g
J
9 mm
S
4.2 mm
FORCE
Force
1.8kg
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30339-loqueteaux-a-2-billes-en-inox.html