??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1674309 - Kompakt-Magnetriegel
Stückliste
16-7-4309
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-4309
MATERIAL
Material
430 stainless steel
FINISH
Dekor
polished
A
41 mm
B
16.5 mm
C
2.8 mm
WEIGHT
Gewicht
13 g
FORCE
Stärke
5kg
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30342-kompakt-magnetriegel.html