??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1674794 - CK2,5-ED-4,00ST AU
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1674794
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1674794
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt,  Kontaktdurchmesser: 2,5 mm,  gedreht,  Stift,  Material Kontakt: Kupferlegierung,  Kontaktoberfläche: vergoldet,  Anschlussquerschnitt: 4 mm² ... 4 mm², AWG 12
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CK2,5-ED-4,00ST AU
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918135492
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAP798
Anwendungsnorm
not available
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
AAF040
Nettogewicht
0.001 kg
AAC194
Verpackungsart
PCE
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAB530
Durchmesser des Kontaktes
2.500 mm
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
4 mm^2
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
4 mm^2
AAO663
GTIN
4017918135492
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt,  Kontaktdurchmesser: 2,5 mm,  gedreht,  Stift,  Material Kontakt: Kupferlegierung,  Kontaktoberfläche: vergoldet,  Anschlussquerschnitt: 4 mm² ... 4 mm², AWG 12
AAO057
Herstellerprodukttyp
CK2,5-ED-4,00ST AU
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink