??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1682000 - Induktiver Sensor, für hohe Drücke
Stückliste
1682000
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1682000
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, für hohe Drücke
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, für hohe Drücke, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 1.5 mm, bündig, Gewinderohr, M12 x 1, Edelstahl, 1.4301, zulässiger permanent wirkender Druck 500 bar, zulässige Spitzendrücke bis 1000 bar, Geeignet für den Einsatz im Hochvakuum, DC 3‐Draht, 10...30 VDC, Schließer, PNP‐Ausgang, Steckverbinder, M12 x 1
EAN
4047101320503
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BID1.5-G120-AP6-H1141
DF
Durchmesser der Frontkappe
10.700 mm
THR
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Gewinderohr
LG
Gewindelänge
42 mm
DGL
Bauform
M12 x 1
HNT
CAD Parameter 7 (Copy of SM housing_nut_type)
DIN936 M12x1
MUT
Anzahl der Gehäusemuttern
1
LWT
Art der Sicherungsscheiben
0
SCH
Anzahl der Sicherungsscheiben
0
ANS
CAD Parameter 8
Steckverbinder
LSA
Länge des Steckverbinderadapters
18 mm
DSA
Durchmesser des Steckverbinderadapters
10.800 mm
LS
Länge des Steckverbinders
18 mm
GEWS
CAD Parameter 10
M12 x 1
LED
Anzahl der LED-Löcher
0
KTP
Anzahl der Pins
4
LF
Länge der Frontkappe
0 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink