??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1683413 - SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1683413
MANUID
Product number of the Manufacturer
1683413
DESCSHORT
Description short
Répartiteur en Y
DESCLONG
Description long
Répartiteur en Y, 4-pôles, non blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur connecteur femelle droit M12, détrompage: A, Broches 2+4 pontées et connecteur femelle droit M12, détrompage: A, Broches 2+4 pontées
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918164171
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
48 V
AAF726
rated current
4 A
AAP798
Norme d'application
IEC 61076-2-101
BAC140
classe d’inflammabilité
HB
AAC820
température de fonctionnement minimum
-25 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
90 °C
BAB392
certificats et homologations
cULus Listed, EAC
AAF040
poids net
0.028 kg
AAC108
degré de protection (IP) monté
IP67
BAA039
température ambiante maximale
90 °C
AAC202
matière du revêtement du contact
Nickel/gold
BAA295
degré de salissure
1
BAC461
matériau de boîtier
TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
AAC076
polarisation
A-coded
BAD993
Blindé (O/N)
No
AAS493
Material used for the thread ring
zinc die-cast
AAS499
Sensor/actuator adapter design
Y adapter
AAO663
GTIN
4017918164171
AAW338
Manufacturer product designation
Répartiteur en Y
AAU734
Manufacturer product description
Répartiteur en Y, 4-pôles, non blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur connecteur femelle droit M12, détrompage: A, Broches 2+4 pontées et connecteur femelle droit M12, détrompage: A, Broches 2+4 pontées
AAO057
Product type
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink