??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
16880 - Induktiver Sensor, für hohe Drücke
Stückliste
16880
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
16880
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, für hohe Drücke
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, für hohe Drücke, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 2 mm, bündig, Leitungslänge 2 m, Gewinderohr, M18 x 1, Edelstahl, 1.4305, zulässiger statischer Druck 100 bar, DC 3‐Draht, 10…30 VDC, Schließer, PNP‐Ausgang, Kabelanschluss
EAN
4047101084573
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BID2-G180-AP6/S220
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink