??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1688638 - VS-08-T-RJ45/IP 20
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1688638
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1688638
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
RJ45-Tüllengehäuse
DESCLONG
Langbeschreibung
RJ45-Tüllengehäuse, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Material: PA, Kabelabgang: gerade, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VS-08-T-RJ45/IP 20
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918607920
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
BAF016
Breite
29.400 mm
BAA020
Höhe
13.800 mm
AAP798
Anwendungsnorm
not available
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
80 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
BAA351
Farbe
grau
AAF040
Nettogewicht
0.006 kg
BAB577
Tiefe
30.100 mm
BAA097
Farbe des Gehäuses
grau
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
nicht zutreffend
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA)
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
not relevant
AAG062
Anzahl der Leitungseinführungen
1
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
not relevant
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
not relevant
AAS463
Stutzen vorhanden
Nein
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig
Nein
AAB737
Kabelverschraubung vorhanden
Nein
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
not relevant
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
Gerade
AAO663
GTIN
4017918607920
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
RJ45-Tüllengehäuse
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
RJ45-Tüllengehäuse, IP20, für Stifteinsatz VS-08-ST-RJ45, mit Push-Pull-Verriegelung zum Anbaurahmen, für Kabeldurchmesser 5,0 mm ... 6,5 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
VS-08-T-RJ45/IP 20
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink