??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Sati
Beschreibung
16B-1 (25,4 x 17,02 mm) - Kettenräder aus Gusseisen (DIN 8187 ISO/R 606)
Stückliste
RS12057
CODE
Bestellnummer
P
Teilung
25.400 mm
W
Innere Breite
17.02 mm
DR
Rollen
15.88 mm
R
Radius
26 mm
C
Radiusbreite
2.5 mm
H1
Zahnbreite
16.2 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
D
mm
H
mm