??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 17
HELP_VARIABLE
Empresa
Sati
Descripción
16B-1 (25,4 x 17,02 mm) - Piñones para casquillos cónicos con dientes tratados (45 ÷ 55 HRC)
Lista de materiales
TS12T20
CODE
Código
P
Paso
25.4 mm
W
Ancho interno
17.02 mm
DR
Rodillo
15.88 mm
R
Radio diente
26 mm
C
Ancho radio
2.5 mm
H1
Ancho diente
16.2 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
H
mm
PB
para Casquillos cónicos
ET
Tipo
1