??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 23
HELP_VARIABLE
Azienda
Sati
Descrizione
16B-1 (25,4 x 17,02 mm) - Pignoni per bussole coniche (DIN 8187 ISO/R 606)
Lista materiale
TS12023
CODE
Codice
P
Passo
25.4 mm
W
Larghezza interna
17.02 mm
DR
Rullo
15.88 mm
R
Raggio dente
26 mm
C
Larghezza raggio
2.5 mm
H1
Largh. dente
16.2 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
H
mm
PB
per Bussola
ET
Esecuzione Tipo
1