??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sati
Description
16B-1 (25,4 x 17,02 mm) - Roues en fonte (DIN 8187 ISO/R 606)
Nomenclature
RS12057
CODE
Rèfèrence
P
Pas
25.400 mm
W
Largeur interieure
17.02 mm
DR
Rouleau
15.88 mm
R
Rayon de denture
26 mm
C
Largeur de rayon
2.5 mm
H1
Larg. de denture
16.2 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
D
mm
H
mm