??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
Sati
Descripción
16B-2 (25,4 x 17,02 mm) - Rueda en fundicion (DIN 8187 ISO/R 606)
Lista de materiales
RD12057
CODE
Código
P
Paso
25.400 mm
W
Ancho interno
17.02 mm
DR
Rodillo
15.88 mm
R
Radio diente
26 mm
C
Ancho radio
2.5 mm
L
Ancho diente
15.7 mm
H2
Ancho diente
47.7 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
D
mm
H
mm