??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Sati
Beschreibung
16B-3 (9,525 x 5,72 mm) - Kettenräder aus Gusseisen (DIN 8187 ISO/R 606)
Stückliste
RT14045
CODE
Bestellnummer
P
Teilung
38.1 mm
W
Innere Breite
25.4 mm
DR
Rollen
25.4 mm
R
Radius
38 mm
C
Radiusbreite
4.0 mm
L
Zahnbreite
23.6 mm
H3
Zahnbreite
120.3 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
D
mm
H
150 mm