??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Sati
Descripción
16B-3 (9,525 x 5,72 mm) - Rueda en fundicion (DIN 8187 ISO/R 606)
Lista de materiales
RT14045
CODE
Código
P
Paso
38.1 mm
W
Ancho interno
25.4 mm
DR
Rodillo
25.4 mm
R
Radio diente
38 mm
C
Ancho radio
4.0 mm
L
Ancho diente
23.6 mm
H3
Ancho diente
120.3 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
D
mm
H
150 mm