17000135006
SToxxparts
17 Clamping technology
17000135000
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000135000/17000135000.prj},{NB=17000135006},{ARTNR=17000135006},{B1=14},{A1=20},{L3=125},{A2=11.6},{B2=40},{B3=14},{D=M12},{E1=21},{E2=40},{L1=100},{L2=15},{L4=12},{S=3},{N=12},{H1=10},{H2=71},{MAT=Vergütungsstahl, brüniert/Schonplatte Messing},{GEW=805}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000135000 - Clamp with protective plate, adjusting and clamping screw
Bill of material
17000135006
ARTNR
Article No.
17000135006
17000135006
B1
14
14
mm
A1
20
20
mm
L3
125
125
mm
A2
11.6
11.6
mm
B2
40
40
mm
B3
14
14
mm
D
M12
M12
mm
E1
21
21
mm
E2
40
40
mm
L1
100
100
mm
L2
15
15
mm
L4
12
12
mm
S
3
3
mm
N
Grooves- Nominal dimension
12
12
mm
H1
max. clamping height
10
10
mm
H2
max. clamping height
71
71
mm
MAT
Material
Vergütungsstahl, brüniert/Schonplatte Messing
GEW
Weight
805
805
g