??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000163001 - Substructure clamp
Bill of material
17000163001
ARTNR
Article No.
17000163001
F
max. horizontal clamping force
20 kN
M
max. tightening torque
50 Nm
MAT
Material
Sphäroguss (GGG60)
GEW
Weight
5000 g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/e0.b1.9e.170001630019.pdf