??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
17000240000 - Aufsitzspanner schwenkbar, Größe 40, mit Spannschraube
Stückliste
17000240001
ARTNR
Artikelnummer
D1
40 mm
B1
40 mm
B2
17 mm
D2
M12 mm
D3
M12 mm
H1
max.
mm
H2
max.
mm
H3
mm
H4
13 mm
L1
75 mm
L2
55 mm
L3
43 mm
S
Hub
mm
MAT
Material
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
GEW
Gewicht
g
INFO
Zeichnung
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/5d.f2.99.170002400009.pdf