17000270002
SToxxparts
17 Clamping technology
17000270000
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000270000/17000270000.prj},{NB=17000270002},{PREVIEW=17000270000.png},{ARTNR=17000270002},{NG=2},{AS=M4x20},{D1=4.5},{D2=8},{D3=M12x1.5},{B1=30},{B2=16-19.5},{H1=15},{H2=60.5},{L1=91},{L2=74},{L3=44.5},{L4=20},{L5=16},{L6=20},{L7=7},{S2=20},{S1=20},{F1=1},{F2=1},{T=80},{MAT=Stahl, galvanisch verzinkt/Kunststoffgriff},{GEW=124},{DEFAULTSORTATTR=31965}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000270000 - Push rod clamp with angled foot
Bill of material
17000270002
ARTNR
Article No.
17000270002
17000270002
NG
Nominal value
2
2
AS
pressure screw
M4x20
M4x20
mm
D1
4.5
4.5
mm
D2
8
8
mm
D3
M12x1.5
M12x1.5
mm
B1
30
30
mm
B2
16-19.5
16-19.5
mm
H1
15
15
mm
H2
60.5
60.5
mm
L1
91
91
mm
L2
74
74
mm
L3
max.
44.5
44.5
mm
L4
20
20
mm
L5
16
16
mm
L6
20
20
mm
L7
7
7
mm
S2
max.
20
20
mm
S1
Stroke
20
20
mm
F1
Holding force
1
1
kN
F2
Holding force
1
1
kN
T
max.
80
°C
MAT
Material
Stahl, galvanisch verzinkt/Kunststoffgriff
GEW
Weight
124
124
g