피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
1700714001
Molex
I/O Connectors
Receptacle
zSFP Plus, zSFP+
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{molex/i_o_connectors/receptacle/zsfp_plus_zsfp/170071.prj},{NB=1700714001},{SHA256=CMLApKfXAwOEurlq7LpqSJkLJR34qtEwzE2errmupTs=},{INAME=00058__1700714001},{PN=1700714001},{DESC=zSFP+ Stacked Ganged Assembly with Elastomeric Gasket, 2-by-4 No Light Pipes, 160 Circuits},{CIRCUITS=160},{CURRENT=0.5},{ORIENTATION=Right Angle},{TIS=Through Hole - Compliant Pin}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
170071
Bill of material
1700714001
PN
Part Number
1700714001
1700714001
DESC
Description
zSFP+ Stacked Ganged Assembly with Elastomeric Gasket, 2-by-4 No Light Pipes, 160 Circuits
zSFP+ Stacked Ganged Assembly with Elastomeric Gasket, 2-by-4 No Light Pipes, 160 Circuits
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
160
160
CURRENT
Current - Maximum per Contact
0.5
A
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TIS
Termination Interface: Style
Through Hole - Compliant Pin