??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1704834 - PTSPL-6/1-2X2 2,9 VPE500
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1704834
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1704834
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leiterplattenklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Printklemme für verzinnte flexible Leitungen z.B. des Typs PV 1-F, Nennstrom: 41 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: THT/THR, Anwenderinformationen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter: combicon.com
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PTSPL-6/1-2X2 2,9 VPE500
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356739986
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
8.700 mm
BAA020
Höhe
1.900 mm
AAF726
Bemessungsstrom
41 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60999-1
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
100 °C
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
BAB577
Tiefe
14.950 mm
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
6 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.500 mm^2
AAC194
Verpackungsart
Karton
AAZ327
Rastermaß 1
0 mm
AAT080
Polzahl
1
AAP662
Anzahl der Reihen
1
AAZ332
Stiftlänge
2.100 mm
AAH185
Bauhöhe
10.800 mm
AAB230
Anschlussart des elektrischen Leiters
Push-in-Anschluss
AAZ351
Anordnung der Lötstifte
linear
AAZ352
Anzahl der Lötstifte pro Pol
4
AAZ354
empfohlener Bohrlochdurchmesser Stift
1.300 mm
AAZ356
Stiftabmessung (mm)
0,6 x 1
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
AAZ360
untere Grenztemperatur
-40 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
100 °C
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
Cu alloy
AAZ364
Beschichtung Platinenkontaktbereich
Zinn (Sn)
AAZ339
Betätigungsart des Leiteranschlusses
Betätigungsdrücker
AAZ342
Leiteranschlussrichtung
0 °
AAZ343
min. Leiterquerschnitt(feindrähtig mit AEH ohne Kunststoffkragen)
2.500 mm^2
AAZ344
max. Leiterquerschnitt(feindrähtig mit AEH ohne Kunststoffkragen)
6 mm^2
AAZ365
Beschichtung Leiterkontaktbereich
Zinn (Sn)
AAB370
Art der Leiterplattenbefestigung
Anschlusskontakt
AAO663
GTIN
4046356739986
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Leiterplattenklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Printklemme für verzinnte flexible Leitungen z.B. des Typs PV 1-F, Nennstrom: 41 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: THT/THR, Anwenderinformationen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter: combicon.com
AAU731
Herstellerproduktfamilie
PTSPL 6/..
AAO057
Herstellerprodukttyp
PTSPL-6/1-2X2 2,9 VPE500
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5000
QUANTITYINT
Mengenstaffel
500
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink